Skip to main content
Logo print

DRZWI PŁASKIE TRANSPARENTNE 1800 X 725

X4000 Legrand

DRZWI PŁASKIE TRANSPARENTNE 1800 X 725

REF. 020584 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060205843
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 736,59 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Compartment door
Version as glazed door Yes
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 1800 mm
Height 725 mm
Depth 25 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Degree of protection (IP) IP40

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
F0996C-02.pdf pdf (0.37 Mo)
Materiały szkoleniowe
2 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)