![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020273_pw_92420.jpg)
DRZWI PŁASKIE METALOWE XL3 400 WYS. 1500
XL400
Legrand
DRZWI PŁASKIE METALOWE XL3 400 WYS. 1500
REF. 020278
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060202781
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 097,29 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1500 mm |
Height | 575 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
WYBIERZ