Skip to main content
Logo print

DRZWI PŁASKIE METALOWE XL3 160/400 WYS. 600

XL400 Legrand

DRZWI PŁASKIE METALOWE XL3 160/400 WYS. 600

REF. 020273 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060202736
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 114,19 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Compartment door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 600 mm
Height 575 mm
Depth 25 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK08
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
RAL-number 7035
Halogen free Yes

Dokumentacja

2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
2 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)