![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020865-LEGRAND-1000.jpg)
DRZWI PŁASKIE METAL. 2200X475
X4000
Legrand
DRZWI PŁASKIE METAL. 2200X475
REF. 020865
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060208653
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 621,07 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 2000 mm |
Height | 475 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ