Skip to main content
Logo print

DRZWI METALOWE 1000 X 600 IP55

XL800 Legrand

DRZWI METALOWE 1000 X 600 IP55

REF. 021271 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060212711
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 468,88 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Compartment door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 1000 mm
Height 725 mm
Depth 25 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Degree of protection (IP) IP55

Dokumentacja

2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
2 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)