![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020483-LEGRAND-1000.jpg)
DRZWI DO PRZEDZIAŁU KABLOWEGO XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1595
XL800
Legrand
DRZWI DO PRZEDZIAŁU KABLOWEGO XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1595
REF. 020483
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060204839
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 696,36 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1400 mm |
Height | 500 mm |
Depth | 25 mm |
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ