![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020164-WEB-R.jpg)
DRZWI DO PRZEDZIAŁU KABLOWEGO XL3 400 WYS. 750
XL400
Legrand
DRZWI DO PRZEDZIAŁU KABLOWEGO XL3 400 WYS. 750
REF. 020164
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060201647
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 118,38 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 750 mm |
Height | 310 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
WYBIERZ