DRZWI BIAŁE EKINOXE 1 X 8
OBUD
Legrand
DRZWI BIAŁE EKINOXE 1 X 8
REF. 001328
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060013288
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
59,08 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Protective door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 187 mm |
Height | 178 mm |
Depth | 27 mm |
EMC-version | No |
Material | Plastic |
---|---|
Surface finishing | Other |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | 1 |
RAL-number | 9003 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ