![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-422630-WEB-R.jpg)
DPX3 630 NAPĘD SILNIKOWY 230VAC
DPX32
Legrand
DPX3 630 NAPĘD SILNIKOWY 230VAC
REF. 422630
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971331778
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
4 004,00 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of switch drive | Motor drive |
---|---|
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 195.5-253 V |
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 195.5-253 V |
Voltage type for actuating | DC |
Width | 140 mm |
Height | 142 mm |
Depth | 96 mm |
Degree of protection (IP) | IP30 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-70 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ