![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-026064-WEB-R.jpg)
DPX³ 630 3P BLOK RÓŻNICOWOPR. DOLNY 630 A
DPX32
Legrand
DPX³ 630 3P BLOK RÓŻNICOWOPR. DOLNY 630 A
REF. 026064
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060260644
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
4 393,05 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Nominal voltage | 230-500 V |
---|---|
Nominal current | 630 A |
Rated fault current adjustable | Yes |
Rated fault current | 0.03-3 A |
Max. delay time | 3000 ms |
---|---|
Delay adjustable | Yes |
Number of poles | 3 |
Leakage current type | A |
Dokumentacja
3 dokumenty
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
CCC-2005010307161816
(4.86 Mo)
WYBIERZ