![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
DPX3 160/250 DIR RH EM
DPX3 160 250
Legrand
DPX3 160/250 DIR RH EM
REF. 420173
EAN.
3414971066830
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Colour | Red |
---|---|
Suitable for emergency stop | Yes |
With extension shaft | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for switch disconnector | Yes |
Width | 57.5 mm |
Height | 92 mm |
---|---|
Depth | 77.5 mm |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ