DOMOFON AUDIO ECO
AV3
Bticino
DOMOFON AUDIO ECO
REF. 344242
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543480687
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
158,11 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Installation technique | Bus system |
---|---|
Mounting method | Wall surface mounted |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Width | 78 mm |
Height | 194 mm |
Depth | 54.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.035-0.035 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Standby consumption | 3.5 mA |
---|---|
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Cable nature for connection | Rigid |
With complemantary luminous signal | Yes |
Control mode | Wired |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Hands free | No |
Loudness setting | Yes |
Addressable | No |
Door entry system with mobile application | Yes |
Remote opening of gate / Electric door opener | Yes |
IEC code (Pack1) | Not applicable |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Not applicable |
Element Composition (Pack1) | Not applicable |
Connected object | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ