Skip to main content
Logo print

DMX3-L 6300 ICU 100 KA, IN 5000 A, 3P, STACJONARNE

DMX3 Legrand

DMX3-L 6300 ICU 100 KA, IN 5000 A, 3P, STACJONARNE

REF. 028950 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3245060289508
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
115 565,83 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated permanent current Iu 5000 A
Rated voltage 230-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 100 kA
Overload release current setting 2000-5000 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release 3000-50000 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 10000-100000 A
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection Yes
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting No
DIN rail (top hat rail) mounting optional No
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 4
Number of auxiliary contacts as change-over contact 4
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 3
Position of connection for main current circuit Back side
Type of control element Push button
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated Yes
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30

Dokumentacja

7 dokumenty
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Y2958H.pdf pdf (88.32 Mo)
Dane techniczne
Y2687H.pdf pdf (11.91 Mo)
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
EXB13081_EN.pdf pdf (34.76 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
028951.dwg dwg (0.18 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-252-v1-EN.pdf pdf (0.45 Mo)
Certyfikat
OC / CB-67052 (0.6 Mo)
2 dokumenty
Oprogramowanie
Oprogramowanie