![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
DMX-SP-I 4000 3200A 4P STACJONARNY
DMX3
Legrand
DMX-SP-I 4000 3200A 4P STACJONARNY
REF. 669592
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3414971874015
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
73 131,37 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated permanent current Iu | 3200 A |
---|---|
Rated voltage | 230-690 V |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz | 0 kA |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Bolt connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 1 |
With switched-off indicator | No |
With integrated under voltage release | No |
Number of poles | 4 |
Position of connection for main current circuit | Back side |
Type of control element | Long turning handle |
Complete device with protection unit | No |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | Yes |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP41 |
Width | 538 mm |
Height | 419 mm |
Depth | 354 mm |
Operating / setting temperature | -5-70 °C |
Storage temperature | -25-85 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Electric supplying direction | By the rear of the product |
Terminal marking indication | No |
Colour | Other |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 370-2000 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
4 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ