Skip to main content
Logo print
title

DMX-SP-I 2500 3P 800A WYSUWNY

DMX3 Legrand

DMX-SP-I 2500 3P 800A WYSUWNY

REF. 669561 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3414971323452
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
26 435,77 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated permanent current Iu 800 A
Device construction Built-in device slide-in technique (withdrawable)
Integrated earth fault protection No
Type of electrical connection of main circuit Bolt connection
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting No
DIN rail (top hat rail) mounting optional No
Number of auxiliary contacts as change-over contact 4
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release No
Number of poles 3
Position of connection for main current circuit Back side
Type of control element Push button
Complete device with protection unit No
Motor drive integrated No
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30
Szerokość 307 mm
Wysokość 315 mm
Głębokość 252 mm
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication No
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Przekrój zacisków 185-480 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Label space/information surface No
Contains Batteries and/or Accumulator No

Dokumentacja

5 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
LE11610AA.pdf pdf (28.41 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE09882AC.pdf pdf (25.97 Mo)
Poradnik techniczny
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
669512.dwg dwg (1.14 Mo)
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-SE-104114 (0.09 Mo)