![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
DMX-SP 2500 50KA 4P 800A STACJONARNY
DMX3
Legrand
DMX-SP 2500 50KA 4P 800A STACJONARNY
REF. 669531
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3414971081444
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
30 977,80 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated permanent current Iu | 800 A |
---|---|
Rated voltage | 230-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 50 kA |
Overload release current setting | 320-800 A |
Adjustment range short-term delayed short-circuit release | 480-8000 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 1600-50000 A |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Bolt connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 4 |
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | No |
Number of poles | 4 |
Position of connection for main current circuit | Back side |
Type of control element | Push button |
Complete device with protection unit | No |
Motor drive integrated | No |
---|---|
Motor drive optional | Yes |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Szerokość | 406 mm |
Wysokość | 321 mm |
Głębokość | 252 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Przekrój zacisków | 185-480 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Dokumentacja
5 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-SE-104109
(0.15 Mo)
WYBIERZ