Skip to main content
Logo print

DLPLUS KĄT ZEWNĘTRZNY REGULOWANY 80 X 20 BIAŁY

DLPLS Legrand

DLPLUS KĄT ZEWNĘTRZNY REGULOWANY 80 X 20 BIAŁY

REF. 033746 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060337469
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
57,56 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Moulded hood
Angle 60-120 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
With protective foil No
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 80 mm
Height 20 mm
Storage temperature -5-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00641EN-02.pdf pdf (0.27 Mo)
1 dokument
Certyfikat
B.B.J-W/12/804/01 (0.04 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details