Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637977-WEB-R.jpg)
DLPC WSPORNIK TRAPEZOWY DO KORYTA 600MM
DLPC
Legrand
DLPC WSPORNIK TRAPEZOWY DO KORYTA 600MM
REF. 637977
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066379777
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
---|---|
Model | Other |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 2050 N |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Other |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ