![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637755-WEB-R.jpg)
DLPC KĄT PIONOWY 90ST WEWNĘTRZNY Z POKRYWĄ 400 X 50
DLPC
Legrand
DLPC KĄT PIONOWY 90ST WEWNĘTRZNY Z POKRYWĄ 400 X 50
REF. 637755
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066377551
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 787,52 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Change of direction | Vertically rising |
---|---|
Angle | 90° |
Construction type | Bend rigid |
With cover | Yes |
Inner radius | 150 mm |
Cable tray height | 50 mm |
Cable tray width | 400 mm |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ