![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010698-LEGRAND-1000.jpg)
DLP ZAŚLEPKA OTWORU W ŚCIANIE
DLP-N
Legrand
DLP ZAŚLEPKA OTWORU W ŚCIANIE
REF. 010698
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060106980
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
110,63 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 225 mm |
---|---|
Depth | 135 mm |
Height | 20 mm |
Model | Asymmetric |
Mounting method duct | Wall |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ