![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075757-WEB-R.jpg)
DLP ZAŚLEPKA 50 X 130
DLP-N
Legrand
DLP ZAŚLEPKA 50 X 130
REF. 075757
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060757571
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
30,84 zł
/
1 piece
Product available in
5 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 130 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
With protective foil | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ