![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010701_pw_96676.jpg)
DLP ZAŚLEPKA 220 X 35/50/65/80
DLP-N
Legrand
DLP ZAŚLEPKA 220 X 35/50/65/80
REF. 010708
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060107086
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
66,82 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 84 mm |
---|---|
Depth | 65 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Height | 223 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ