DLP USZCZELKA PRZYPODŁOGOWA
DLP-N
Legrand
DLP USZCZELKA PRZYPODŁOGOWA
REF. 010580
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060105808
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
57,03 zł
/
m
Product available in
24 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 35 mm |
---|---|
Depth | 20 mm |
Length | 2000 mm |
Number of covers | 0 |
Covers supplied with the product | No |
Symmetric | No |
Construction type rectangular | No |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Anthracite |
RAL-number | 7016 |
---|---|
Construction rear wall (inner side) | Other |
With protective foil | No |
Number of plug-in partitions | 0 |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
With cable fixing clip | No |
Useful cross section | 0 mm² |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/690/02
(0.12 Mo)
WYBIERZ