Skip to main content
Logo print

DLP UCHWYTY DO OTEO 1 MODUŁY WZDŁUŻ LISTWY 32 X 16

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

DLP UCHWYTY DO OTEO 1 MODUŁY WZDŁUŻ LISTWY 32 X 16

REF. 031456 EAN. 3245060314569
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Height baseboard duct 16 mm
Depth plinth skirting duct 40 mm
Equipped with None
Mounting method installation unit Standard
Material Plastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number 9003
Decoration None

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
104874280_00.pdf pdf (0.06 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/3/03 (0.17 Mo)