DLP ROZGAŁĘŹNIK T 80
DLP-N
Legrand
DLP ROZGAŁĘŹNIK T 80
REF. 075775
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060757755
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
263,53 zł
/
1 piece
Product available in
5 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of covers | 0 |
---|---|
Symmetric | Yes |
Model | Moulded hood |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Other |
RAL-number | 9017 |
---|---|
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ