DLP ROZGAŁĘZIENIE T 80/120 X 20 BIAŁY
DLPLS
Legrand
DLP ROZGAŁĘZIENIE T 80/120 X 20 BIAŁY
REF. 033670
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060336707
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
110,19 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Base unit and cover |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 20 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Certyfikat
B.B.J-W/12/804/01
(0.04 Mo)
WYBIERZ