![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010733-LEGRAND-1000.jpg)
DLP ROZGAŁĘZIENIE PŁASKIE DO LISTWY 65, 50/80
DLP-N
Legrand
DLP ROZGAŁĘZIENIE PŁASKIE DO LISTWY 65, 50/80
REF. 010733
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060107338
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
259,21 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 55 mm |
---|---|
Width branch | 80 mm |
Number of covers | 0 |
Symmetric | Yes |
Model | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
---|---|
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 70 mm |
Depth | 65 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ