Skip to main content
Logo print

DLP ROZG. DO WYS 50

DLP-N Legrand

DLP ROZG. DO WYS 50

REF. 010732 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060107321
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
133,35 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 55 mm
Width branch 105 mm
Number of covers 0
Symmetric Yes
Model Other
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Height 65 mm
Depth 50 mm
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Instrukcja użytkowania
104870252_00.pdf pdf (0.39 Mo)
1 dokument
Plik BIM
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Certyfikat
NF 004-601796A (0.42 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/691/02 (0.17 Mo)