Skip to main content
Logo print

DLP PRZEGRODA SEPARUJĄCA KANAŁ 35 X 80

DLP-N Legrand

DLP PRZEGRODA SEPARUJĄCA KANAŁ 35 X 80

REF. 010584 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060105846
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
31,66 zł / m Product available in 16 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model 1-fold
Suitable for duct depth 35 mm
Type of fastening Snap on
Length 2000 mm
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature -5-60 °C
Colour White
Degree of impact strength (IK) IK07
Width 18 mm
Height 29.5 mm
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Certyfikat
NF 004-601796A (0.42 Mo)