DLP POŁĄCZENIE Z LISTWĄ NADPODŁOGOWĄ
DLP-N
Legrand
DLP POŁĄCZENIE Z LISTWĄ NADPODŁOGOWĄ
REF. 010690
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060106904
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
413,13 zł
/
1 piece
Product available in
5 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 25 mm |
---|---|
Width branch | 92 mm |
Number of covers | 1 |
Cover width 1 | 92 mm |
Symmetric | No |
Model | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
With protective foil | No |
With duct connector | Yes |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 89 mm |
Depth | 50 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ