![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075779-WEB-R.jpg)
DLP POKRYWA WYMIENNA DLP BLACK
DLP-N
Legrand
DLP POKRYWA WYMIENNA DLP BLACK
REF. 075779
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060757793
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
41,94 zł
/
m
Product available in
20 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 45 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Model | Smooth |
Mounting method cover | Inner lying |
Mounting of cover | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
With protective foil | Yes |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 18.17 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Degree of protection (IP) | Other |
Storage temperature | -5-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ