DLP POKRYWA ELASTYCZNA SZEROKOŚĆ 180
DLP-N
Legrand
DLP POKRYWA ELASTYCZNA SZEROKOŚĆ 180
REF. 010526
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060105266
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
86,81 zł
/
m
Product available in
8 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 180 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Model | Smooth |
Mounting method cover | Spanned |
Mounting of cover | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | Yes |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Height | 14.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-W/12/689/02
(0.17 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
WYBIERZ