DLP OSŁONA POŁĄCZENIA POKRYWY 85
DLP-N
Legrand
DLP OSŁONA POŁĄCZENIA POKRYWY 85
REF. 010802
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060108021
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
31,66 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for wall duct width | 105 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 35 mm |
Cover width | 85 mm |
Model | Joint cover for cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/691/02
(0.17 Mo)
WYBIERZ