Skip to main content
Logo print

DLP OSŁONA POŁĄCZENIA POKRYWY 180

DLP-N Legrand

DLP OSŁONA POŁĄCZENIA POKRYWY 180

REF. 010806 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060108069
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
76,98 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Suitable for wall duct width 195 mm
Suitable for depth of wall duct 65 mm
Cover width 180 mm
Model Joint cover for cover
Shape Symmetric
Type of fastening Snap on
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
Operating / setting temperature -5-60 °C
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Certyfikat
NF 004-601796A (0.42 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/691/02 (0.17 Mo)