![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075785-WEB-R.jpg)
DLP OSŁONA POŁĄCZENIA POKRYWY
DLP-N
Legrand
DLP OSŁONA POŁĄCZENIA POKRYWY
REF. 075785
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060757854
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
34,50 zł
/
1 piece
Product available in
10 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
---|---|
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ