DLP OSŁONA POŁĄCZENIA PODSTAWY KANAŁU
DLP-N
Legrand
DLP OSŁONA POŁĄCZENIA PODSTAWY KANAŁU
REF. 010692
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060106928
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
18,10 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for wall duct width | 195 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Cover width | 180 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Self-adhesive |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ