![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030667-LEGRAND-1000.jpg)
DLP LISTWA DO PRZEWODÓW NA SUFIT 32 X 12,5
DLPLS
Legrand
DLP LISTWA DO PRZEWODÓW NA SUFIT 32 X 12,5
REF. 030667
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060306670
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
38,81 zł
/
m
Product available in
135 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 8 mm |
---|---|
Width | 32 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 86.8 mm² |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
Transparent | No |
RAL-number | 9003 |
Number of permanent partitions | 0 |
---|---|
Number of plug-in partitions | 0 |
Type of fastening | Self-adhesive and bottom perforation |
Cover model | Loose |
With cable fixing clip | Yes |
With protective foil | Yes |
With duct connector | No |
Delivery on roll | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ