Ten produkt jest wycofany
DLP ŁĄCZNIK ZWIĘKSZAJĄCY POJEMNOŚĆ KANAŁU, BOCZNY
DLP-N
Legrand
DLP ŁĄCZNIK ZWIĘKSZAJĄCY POJEMNOŚĆ KANAŁU, BOCZNY
REF. 010688
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060106881
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Multi function element |
---|---|
Material | Plastic |
Magnetic | No |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | -5-25 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ