![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010781-LEGRAND-1000.jpg)
DLP ŁĄCZNIK VDI KĄT ZEWNĘTRZNY
DLP-N
Legrand
DLP ŁĄCZNIK VDI KĄT ZEWNĘTRZNY
REF. 010781
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060107819
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
59,06 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 140 mm |
---|---|
Depth | 0 mm |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 0 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit |
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 40 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ