DLP ŁĄCZNIK 6 MODUŁÓW WZDŁUŻ LISTWY 32 X 16
DLPLS
Legrand
DLP ŁĄCZNIK 6 MODUŁÓW WZDŁUŻ LISTWY 32 X 16
REF. 031706
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060317065
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
53,05 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height baseboard duct | 16 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 32 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ