![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031715_pw_95714.jpg)
DLP ŁĄCZNIK 4 MODUŁY 80/120 X 20
DLPLS
Legrand
DLP ŁĄCZNIK 4 MODUŁY 80/120 X 20
REF. 031715
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060317157
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
71,82 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height baseboard duct | 20 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 120 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |