DLP KĄT ZEWNĘTRZNY REGULOWANY KORPUS 65X150 KĄT 60ST-120ST Z 2 PRZEGRODAMI
DLP-N
Legrand
DLP KĄT ZEWNĘTRZNY REGULOWANY KORPUS 65X150 KĄT 60ST-120ST Z 2 PRZEGRODAMI
REF. 010639
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060106393
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
315,42 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 88 mm |
---|---|
Depth | 65 mm |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 0 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit |
Angle | 60-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Height | 67 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ