Skip to main content
Logo print

DLP KĄT ZEWNĘTRZNY REGULOWANY KORPUS 50X150 KĄT 60ST-120ST Z 2 PRZEGRODAMI

DLP-N Legrand

DLP KĄT ZEWNĘTRZNY REGULOWANY KORPUS 50X150 KĄT 60ST-120ST Z 2 PRZEGRODAMI

REF. 010638 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060106386
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
188,44 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 72 mm
Depth 50 mm
Number of covers 0
Cover width 1 0 mm
Cover width 2 0 mm
Cover width 3 0 mm
Symmetric Yes
Model Base unit
Angle 60-120 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Inner lying
With cable fixing clip No
Height 65 mm

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
1 dokument
Plik BIM
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Certyfikat
NF 004-601796A (0.42 Mo)