DLP KĄT ZEWNĘTRZNY DO WYSOKOŚCI 65 Z PRZEGRODĄ
DLP-N
Legrand
DLP KĄT ZEWNĘTRZNY DO WYSOKOŚCI 65 Z PRZEGRODĄ
REF. 010633
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060106331
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
167,69 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Depth | 65 mm |
---|---|
Number of covers | 0 |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit |
Angle | 60-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |