![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075767-WEB-R.jpg)
DLP KĄT ZEWNĘTRZNY 50X130
DLP-N
Legrand
DLP KĄT ZEWNĘTRZNY 50X130
REF. 075767
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060757670
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
181,76 zł
/
1 piece
Product available in
5 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 130 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 0 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit |
Angle | 85-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ