DLP KĄT WEWNĘTRZNY PRZEGRODA 95/120
DLP-N
Legrand
DLP KĄT WEWNĘTRZNY PRZEGRODA 95/120
REF. 010611
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060106119
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
133,71 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | 1-fold |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
---|---|
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Width | 68 mm |
Height | 41 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |