Skip to main content
Logo print

DLP KĄT PŁASKI REGULOWANY 40 X 12,5 BIAŁY

DLPLS Legrand

DLP KĄT PŁASKI REGULOWANY 40 X 12,5 BIAŁY

REF. 033316 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060333164
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
23,87 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Moulded hood
Angle 85-95 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Type of fastening Snap on
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 40 mm
Height 12.5 mm
Storage temperature -5-60 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
104870238-02.pdf pdf (0.07 Mo)
Dane techniczne
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-W/12/803/01 (0.04 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details