DLP KĄT PŁASKI 50 X 105
DLP-N
Legrand
DLP KĄT PŁASKI 50 X 105
REF. 010785
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060107857
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
220,76 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 105 mm |
---|---|
Głębokość | 50 mm |
Liczba pokryw | 0 |
Kierunek | Wzrastający/opadający |
Symetryczny | Tak |
Model | Część dolna i pokrywa |
Zakres kątów | 90-90 ° |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Biały |
---|---|
Numer RAL | 9003 |
Z folią ochronną | Nie |
Z łącznikiem | Nie |
Perforacja montażowa w części dolnej | Nie |
Sposób montażu pokrywy | Obejma |
Z klamrami kablowymi | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
Wysokość | 54 mm |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ