Skip to main content
Logo print

DLP KANAŁ 35 X 80 BIAŁY BEZ POKRYWY

DLP-N Legrand

DLP KANAŁ 35 X 80 BIAŁY BEZ POKRYWY

REF. 010411 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060104115
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
52,66 zł / m Product available in 20 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 80 mm
Depth 35 mm
Length 2000 mm
Number of covers 1
Covers supplied with the product No
Cover width 1 65 mm
Symmetric Yes
Construction type rectangular Yes
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
Construction rear wall (inner side) Perforated
With protective foil Yes
Number of plug-in partitions 0
With duct connector No
Bottom perforation Yes
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Useful cross section 2240 mm²
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
4 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-W/12/689/02 (0.17 Mo)
Certyfikat
NF 004-601796A (0.42 Mo)
Certyfikat
OC / CB-2027821 (0.34 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)