![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010421_pw_96780.jpg)
DLP KANAŁ 35 X 105 BIAŁY BEZ POKRYWY
DLP-N
Legrand
DLP KANAŁ 35 X 105 BIAŁY BEZ POKRYWY
REF. 010421
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060104214
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
68,97 zł
/
m
Product available in
20 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 105 mm |
---|---|
Depth | 35 mm |
Length | 2000 mm |
Number of covers | 1 |
Covers supplied with the product | No |
Cover width 1 | 85 mm |
Symmetric | Yes |
Construction type rectangular | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
Construction rear wall (inner side) | Perforated |
With protective foil | Yes |
Number of plug-in partitions | 0 |
With duct connector | No |
Bottom perforation | Yes |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Useful cross section | 2650 mm² |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ